??
CAD model selection
K0368.21106
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0368 - Lateral spring plungers
Bill of material
K0368.21106
BESTKIPP
Order No.
K0368.21106
AUSF
version
without seal
MATERIAL
Main
Steel
POS
Position
S
D
diameter
16 mm
D1
diameter
10 mm
L
Length
17 mm
L1
Length
16.7 mm
D2
diameter
16 mm
S
S+/-
1.6 mm
F
Force approx.
150 N
X1
X at Y = 1
0.0 mm
X2
X at Y = 2
0.0 mm
X3
X at Y = 3
0.0 mm
X4
X bei Y = 4
0.0 mm
X6
X at Y = 6
0.0 mm
X8
X at Y = 8
3.1 mm
GEW
Approx. weight
0.0147 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245026340
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions